2020-11-24 5:39 AM
Bonjoujr,
Je veux configurer la réception CAN en filtrant les messages via le mecanisme FIFO0/1.
Je veux filtrer les messages 00000001 et 00000002 via FIFO0 et 00000050 via FIFO1.
Je ne comprends pas la logique des données à initialiser via la structure sFilterConfig et le service HAL_CAN_ConfigFilter.
Si je configure un seul ID par FIFO, ça fonctionne bien en mode 11 bits mais pas en mode 29 bits!
Merci d'avance pour votre aide.;)
2020-11-24 5:53 AM
Je travaille sur le STM32F746
2020-11-25 7:00 AM
J'ai trouvé...
2022-06-24 5:47 AM
Bonjour !
Je ne sais pas si vous verrais ce message, mais je suis actuellement en train d'essayer de faire quelque chose d'équivalent et je me heurtes au même problème que vous. Je serais ravi de savoir la solution que vous avez trouvé ;)
2022-06-24 6:48 AM
Bonjour,
J'ai finalement laissé tombé car mon besoin en réception est assez limité, juste 2 messages à recevoir. Je voulais juste essayer de maitriser au cas où.
J'ai donc mis mes 2 messages sur la même FIFO.
Cordialement
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.